??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
76CB - Polyamide 6 transpallet rollers, plain bore
Bill of material
760002
Code
760002
Wheel diameter
50 mm
Wheel width
55 mm
Hub bore diameter
12 mm
Hub length
55 mm
Weight
0.12 kg
Catalogue
Catalogue
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей