??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
76CB - Galets transpalettes en polyamide 6, moyeu lisse
Nomenclature
760002
Code
760002
Diametre roue
50 mm
Largeur de la roue
55 mm
Diamètre du siège
12 mm
Largeur de la roue
55 mm
Poids
0.12 kg
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés