??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-662/004-000 hasta 789-675/004-000 - Conector macho THT, Pin soldable de 1.0 x 1.0 mm, acodada, Brida de paso, Paso 5 mm
Lista de materiales
769-668/004-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
18.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
22.20 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD