??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-662/004-000 a 789-675/004-000 - Connettore maschio THT, Pin a saldare 1.0 x 1.0 mm, angolato, Flangia passante, Passo pin 5 mm
Lista materiale
769-668/004-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
22.20 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD