??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-662/004-000 à 789-675/004-000 - Connecteur mâle THT, Broche à souder 1.0 x 1.0 mm, Coudé, Bride de fixation traversante, Pas 5 mm
Nomenclature
769-668/004-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.30 mm
Largeur
mm
Profondeur
22.20 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm | L2 = L + 7 mm | L3 = L + 13,5 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés