??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-632 do 769-645 - wtyk THT, Pin lutowniczy 1.0 x 1.0 mm, konstrukcja prosta, raster 5 mm
Lista materiałowa
769-638
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
22.20 mm
szerokość
mm
głębokość
18.30 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6,2 mm | L1 = L + 2,4 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD