??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-602/006-000 bis 769-615/006-000 - 1-Leiter-Stiftleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, Snap-In-Flansch
Stückliste
769-608/006-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
30.00 mm
Breite
mm
Tiefe
41.70 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
A = No. of poles x Pin Spacing | B = A + 9.3 mm | C = A + 14.3
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen