??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-602/002-000 do 769-615/002-000 - wtyk 1-przewodowy, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm, kołnierz mocujący
Lista materiałowa
769-608/002-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
mm
szerokość
mm
głębokość
40.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
grau
masa
g
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | B = A + 3,6 mm | C = A + 15,4 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD