??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-602/001-000 a 769-615/001-000 - Connettore maschio per 1 conduttore, CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5 mm, Montaggio su guida DIN 35/pannello, Piedi di fissaggio a scatto
Lista materiale
769-608/001-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
mm
Larghezza
mm
Profondita
40.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) | B = A + 3,6 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD