??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-513 - Moduł wewnętrzny, gniazdo 1-przew., kątowy, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm, 1-bieg., Wypust kodujący
Lista materiałowa
769-513
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
45.20 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
26.50 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
masa
2.478 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD