??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-513 - 1-Leiter-Federleisten-Mittelmodul, abgewinkelt, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, Kodiernase
Stückliste
769-513
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
1
Höhe
45.20 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
26.50 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
2.478 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen