??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-238/281-410 - Borne de base élément à 1 cond./1 broche, avec diode 1 N 4007, Cathode à gauche, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
769-238/281-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.08 - 4 mm²
Sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
ampérage
0.5 A
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
52.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
5.106 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés