??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-237 - Morsetto di base di terra per 1 conduttore/1 pin, 4 mm², per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
769-237
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0,08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
28.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
52.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grün-gelb
Peso
6.831 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Filename
769-237
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD