??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-237 - Borne de base de terre 1 conducteur/1 broche, 4 mm², Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
769-237
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sections
0,08 - 4 mm²
Sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
52.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Poids
6.831 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Filename
769-237
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés