??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-232 - 1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
769-232
Bestell-Nr.
769-232
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
28.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
52.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
5.566 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen