??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-228/281-410 - Morsetto di base per componente 2 pin, con diodo 1N4007, anodo, a sinistra, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm²
Lista materiale
769-228/281-410
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Corrente
0.5 A
Altezza
28.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
52.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
4.840 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD