??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
769-228/281-410 - 2-pin component carrier block, with diode 1N4007, anode, left side, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 4 mm²
Bill of material
769-228/281-410
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Current intensity
0.5 A
Height
28.50 mm
Width
5.00 mm
Depth
52.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Color
grau
Weight
4.840 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей