??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-222 - Borne de base sectionnable 2 broches, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-222
No de produit
769-222
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
52.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
5.087 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés