??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-221 - Borne de base à 2 broches, avec rail de contact pour continuité de blindage, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-221
No de produit
769-221
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
71.40 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
6.701 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés