??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-221 - 2-pinowa złączka bazowa, z szyną ekranową, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5
Lista materiałowa
769-221
Nr zamówienia.
769-221
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
wysokość
28.50 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
71.40 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
masa
6.701 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD