??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-218/281-410 - Borna base p. componentes,1 cond./1 pin, con dos alojamientos para contacto de puenteo horizontal, con diodo 1N4007, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-218/281-410
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0,08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Intensidad de corriente según
0.5 A
Altura
28.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD