??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-214 - Borna base seccionable para 1 conductor/1 pin, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
769-214
Item-No.
769-214
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Altura
28.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
8.138 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD