??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-213 - Morsetto di base sezionatore per 1 conduttore/1 pin, con contatto schermato, con 2 posizioni per ponticelli, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
769-213
Codice art.
769-213
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0,08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Altezza
28.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
87.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
grau
Peso
11.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD