??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-209/281-413 - Borna base para componentes, 2 pines, con dos alojamientos para contacto de puenteo horizontal, LED rojo, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista de materiales
769-209/281-413
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
28.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
7.581 g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD