??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-208/281-410 - Borne de base élément à 2 broches, avec deux logements pour contact de pontage horizontal, avec diode 1 N 4007, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm²
Nomenclature
769-208/281-410
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
ampérage
0.5 A
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
87.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés