??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-208/281-410 - 2-pinowa zł. bazowa do zabudowy element., z podwójnym mostkowaniem, z diodą 1N4007, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm²
Lista materiałowa
769-208/281-410
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Current intensity
0.5 A
wysokość
28.50 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
87.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
kolor
grau
masa
g
Comment
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD