??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-207 - Borne de base de terre à 4 broches, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-207
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
87.50 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
grün-gelb
Poids
10.190 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés