??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-202 - Borna base seccionable, 2 pines Marcaje lateral con dos alojamientos hasta contacto de puenteado horizontal
Lista de materiales
769-202
Item-No.
769-202
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Altura
28.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
8.170 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD