??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-202 - 2-Pin-Trenn-Basisklemme Seitliche Beschriftung mit 2-fach Querbrückung
Stückliste
769-202
Bestell-Nr.
769-202
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
28.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
87.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
8.170 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen