??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-192/769-319 à 769-195/769-319 - Bloc de bornes de base, 1 conducteur/1 conducteur, avec bornes pour 2 conducteurs, avec deux logements pour contact de pontage horizontal, avec plaque de séparation orange, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
769-193/769-319
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.08 - 4 mm²
Sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
Hauteur
28.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
87.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés