??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-181 - Borne de base 1 conducteur/1 broche, avec deux logements pour contact de pontage horizontal, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
769-181
No de produit
769-181
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.08 - 4 mm²
Sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Hauteur
28.50 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
87.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Poids
8.296 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés