??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-181 - 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa, z podwójnym mostkowaniem, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
769-181
Nr zamówienia.
769-181
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
16 A
wysokość
28.50 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
87.50 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
2
kolor
grau
masa
8.296 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD