??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-162/769-313 hasta 769-165/769-313 - Bloque de bornas base para 2 pines, con dos alojamientos para contacto de puenteo horizontal, con placa seccionadora naranja, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista de materiales
769-163/769-313
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
16 A
Número de polos
Altura
28.50 mm
Ancho
mm
Profundidad
87.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
Color
grau
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD