??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-162/769-313 bis 769-165/769-313 - 2-Pin-Basisklemmenblock, mit 2-fach-Querbrückung, mit oranger Trennplatte, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
769-163/769-313
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Polzahl
Höhe
28.50 mm
Breite
mm
Tiefe
87.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
Farbe
grau
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen