??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-162/769-313 a 769-165/769-313 - Morsetto per moduli a innesto diretto per 2 pin, con 2 posizioni per ponticelli, con piastra di separazione arancione, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
Lista materiale
769-163/769-313
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
400 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
16 A
Numero di poli
Altezza
28.50 mm
Larghezza
mm
Profondita
87.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
Colore
grau
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD