??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-162/769-313 à 769-165/769-313 - Bloc de bornes de base 2 broches, avec deux logements pour contact de pontage horizontal, avec plaque de séparation orange, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5
Nomenclature
769-163/769-313
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Tension de mesure
400 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
16 A
Nbre de pôles
Hauteur
28.50 mm
Largeur
mm
Profondeur
87.50 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
Couleur
grau
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés