??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-1613 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
769-1613
Bestell-Nr.
769-1613
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
18.30 mm
Breite
65.00 mm
Tiefe
46.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
15.510 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen