??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-1610 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
769-1610
No de produit
769-1610
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
18.30 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
46.00 mm
Couleur
gris
Poids
11.640 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés