??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-161 - 2-Pin-Basisklemme, mit 2-fach-Querbrückung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
769-161
Bestell-Nr.
769-161
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
400 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
16 A
Höhe
28.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
87.50 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
2
Farbe
grau
Gewicht
7.714 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen