??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-1603 - Zugentlastungsgehäuse
Stückliste
769-1603
Bestell-Nr.
769-1603
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
18.30 mm
Breite
15.00 mm
Tiefe
31.50 mm
Farbe
grau
Gewicht
3.540 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen