??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-156 - Morsetto di base per 2 pin, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5
Lista materiale
769-156
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Altezza
28.50 mm
Larghezza
5.00 mm
Profondita
52.50 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
1
Colore
Peso
4.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD