??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-156 - Borna base para 2 pines, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5
Lista de materiales
769-156
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Altura
28.50 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
52.50 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Color
Peso
4.470 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD