??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-151 - 4-Pin-Basisklemme, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5
Stückliste
769-151/000-002
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Höhe
28.50 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
87.50 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
1
Farbe
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen