??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
769-121 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pas 5 mm, 1 pôle, Tige de codage
Nomenclature
769-121
No de produit
769-121
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Sections
0.08 - 4 mm²
Sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
45.00 mm
Largeur
5.00 mm
Profondeur
35.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
2.880 g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés