??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
769-121/000-016 - 2-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP®, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 1-polig, Kodiernase
Stückliste
769-121/000-016
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
1
Höhe
45.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
35.00 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potential
1
Farbe
grün-gelb
Gewicht
5.077 g
Bemerkungen
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen