??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
769-102/142-000 - Spina femmina per 1 conduttore, CAGE CLAMP®, 4 mm², Passo pin 5 mm, 2 poli, Pin di codifica, Leve di bloccaggio centrate, Piastrina antistrappo
Lista materiale
769-107/144-000_HI
Codice art.
Designazione
Spina femmina per 1 conduttore, 4.0 mm², 32.0 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
70.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
18.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
grigio
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-11-14-06
eCl@ss 8.1
27-11-14-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD