??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-102/021-000 hasta 769-115/021-000 - Conector hembra para 1 conductor, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, dedo codificador, Clip de anclaje lateral
Lista de materiales
769-108/021-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
45.20 mm
Ancho
mm
Profundidad
18.30 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Peso
g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD