??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-101/022-016 - Con. hembra de 1 cond., en ángulo, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, 1 polo, dedo codificador
Lista de materiales
769-101/022-016
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
37.10 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
26.50 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
2.600 g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD