??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
769-101/016-000 - Conector hembra para 1 conductor, CAGE CLAMP®, 4 mm², Paso 5 mm, 1 polo, dedo codificador
Lista de materiales
769-101/000-016
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Paso
5.00 mm
Número de polos
1
Altura
45.20 mm
Ancho
5.00 mm
Profundidad
18.30 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
grün-gelb
Peso
3.171 g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD