??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-101/016-000 - 1-przewodowe gniazdo, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm, 1-bieg., Wypust kodujący
Lista materiałowa
769-101/000-016
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
raster
5.00 mm
liczba biegunów
1
wysokość
45.20 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
18.30 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
grün-gelb
masa
3.171 g
Comment
L = No. of poles x module width
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD